피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1050702 - EV-TCG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Charging components E-Mobility
Charging cable E-Mobility
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/47/05/1050702.prj},{NB=1050702},{MANUID=1050702},{AAC824=32},{AAF583=440},{AAG538=5},{AAT130=2},{AAO663=4055626669533},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{AAO676=1050702},{DESCSHORT=AC charging cable},{DESCLONG=CHARX connect comfort, Mobile AC charging cable, with vehicle charging connector and infrastructure charging plug, For charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via GB/T vehicle charging inlets, with protective cap, with locking option for padlock, GB/T, Type 2, IEC 62196-2, GB/T 20234.2-2015, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, cable: 5 m, black, straight},{MANUTYPEDESC=EV-TCG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAC824
Nominal current
[A]
AAF583
nominal voltage
[V]
BAD006
Current type
ⁿ/ₐ
AAG538
length of the cable
[m]
AAT134
Charging mode
ⁿ/ₐ
AAT132
Type infrastructure side
ⁿ/ₐ
AAT133
With Incable Control Box (ICCB)
ⁿ/ₐ
AAT130
Number of communication conductors
ⁿ/ₐ
AAT135
With temperature sensor
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1050702
1050702
AC charging cable
CHARX connect comfort, Mo...
EV-TCG3PK-1AC32A-5,0M6,0E...
4055626669533
Phoenix Contact GmbH & Co...
27
IEC 62196-2, GB/T 20234.2...
32
440
AC single phase
5
Mode 3
type 2
No
2
No
4055626669533
AC charging cable
CHARX connect comfort, Mo...
EV-TCG3PK-1AC32A-5,0M6,0E...
4063151
1
1
1
1
85444290
PL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1247584 - EV-T2G3PC-3AC20A-10M2,5ESYE11
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1097299 - EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBK11
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성