카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
10090 - Inductive Sensor, Slot-type
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/10090.prj},{NB=10090},{PREVIEW=../../../_pool_/8f/a4/10090.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/8f/a4/10090.png},{BMENB=10090},{DESCSHORT=Inductive Sensor, Slot-type},{DESCLONG=Inductive Sensor, Slot-type, Cable length 0.5 m, Slot sensor, height 10 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 2 G, Ex Zone 1, ATEX category II 1 D, Ex Zone 20 for temperatures up to +70 °C, SIL 2 acc. to IEC 61508},{EAN=4047101144970},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=SI3.5-K10-Y1},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/10090},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/10090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
10090
10090
Inductive Sensor, Slot-ty...
Inductive Sensor, Slot-ty...
4047101144970
Turck
SI3.5-K10-Y1
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성