카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
10085 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/10085.prj},{NB=10085},{BMENB=10085},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a3/0e/10085.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/a3/0e/10085.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Rated switching distance 40 mm, Non-flush, Rectangular, height 41 mm, Plastic, PBT‐GF30‐V0, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Terminal chamber, ATEX category II 2 G, Ex Zone 1, ATEX category II 1 D, Ex Zone 20, SIL 2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL 3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1},{EAN=4047101061505},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=NI40-CP80-Y1},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
10085
10085
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Rated s...
4047101061505
Turck
NI40-CP80-Y1
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성