카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1003040 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1003040.prj},{NB=1003040},{BMENB=1003040},{LG=30},{LED=0},{EKT=8},{DK=3},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a0/30/1003040.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/a0/30/1003040.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Rated switching distance 1 mm, Flush, Cable length 2 m, Smooth barrel, Ø 4 mm, Stainless steel, 1.4427, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX category II 2 G, Ex Zone 1, ATEX category II 1 D, Ex Zone 20, SIL 2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL 3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1},{EAN=4047101144079}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
EKT
Type of end cap
ⁿ/ₐ
DK
External Diameter of the Cable
[mm]
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1003040
1003040
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Rated s...
4047101144079
Turck
BI1-EH04-Y1
Glattrohr
30
4 mm
Kabel
0
8
3
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성