카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100029092 - Capacitive Sensor
Turck
Sensors
capacitive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/capacitive20sensors/100029092.prj},{NB=100029092},{BMENB=100029092},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1c/e1/100029092.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/1c/e1/100029092.png},{DESCSHORT=Capacitive Sensor},{DESCLONG=Capacitive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 10 mm, Flush, Cable length 0.3 m, Rectangular, height 5.5 mm, Large active face, marked for correct installation, Plastic, PP, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, NPN output, Cable with M12 × 1 male connector},{EAN=4047101542349},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BCE10-QF5.5-AN6X2-0.3-RS4},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/100029092}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100029092
100029092
Capacitive Sensor
Capacitive Sensor, Operat...
4047101542349
Turck
BCE10-QF5.5-AN6X2-0.3-RS4
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성