카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100026709 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100026709.prj},{NB=100026709},{BMENB=100026709},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/71/6b/100026709.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/71/6b/100026709.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-wire), Operating voltage 12…33 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…250 bar rel., Pressure peak orifice, 12…33 VDC, Analog output 1…10 V, Process connection G1/4″ male thread (back sealing) according to DIN EN ISO 1179-2 with FPM profile sealing ring, Connector device, M12 × 1},{EAN=4047101537642},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT250R-2004-U1-H1141/X/R},{E=Stecker M12 x 1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100026709
100026709
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101537642
Turck
PT250R-2004-U1-H1141/X/R
Stecker M12 x 1
Aussengewinde - G1/4, hin...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성