카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100020942 - Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100020942.prj},{NB=100020942},{BMENB=100020942},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/a5/d2/100020942.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/a5/d2/100020942.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Voltage Output (3-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Ceramic measuring cell, Extremely high measuring accuracy, Compact and robust design, Excellent temperature behavior, Pressure range 0…5 psi rel., 7…33 VDC, Analog output 0…5 V, Process connection 1/4\"-18 NPT male thread, Plug-in device, M12 × 1},{EAN=4047101527780},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT5PSIG-1503-U3-H1141/D840},{E=Stecker M12 x 1},{D=Außengewinde - 1/4″-18 NPT im Gewinde dichtend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100020942
100020942
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101527780
Turck
PT5PSIG-1503-U3-H1141/D84...
Stecker M12 x 1
Außengewinde - 1/4″-18 NP...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성