카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100020490 - Pressure Transmitter, With 2 Switching Outputs and IO-Link
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100020490.prj},{NB=100020490},{BMENB=100020490},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e0/1c/100020490.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e0/1c/100020490.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With 2 Switching Outputs and IO-Link},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With 2 Switching Outputs and IO-Link, Operating voltage 18…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range -1…9 bar rel., 18…33 V DC, NO/NC contact, 2 × PNP/NPN outputs, IO-Link, Process connection G1/4\" female thread, front sealing, Connector device, M12 × 1},{EAN=4047101527018},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT9V-1001-IOL-H1141},{D=Innengewinde - G1/4, mit O-Ring-Dichtung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100020490
100020490
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101527018
Turck
PT9V-1001-IOL-H1141
Innengewinde - G1/4, mit ...
Stecker M12 x 1
PT 1000
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성