카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100002445 - Pressure Transmitter, Ratiometric Output (3-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100002445.prj},{NB=100002445},{BMENB=100002445},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/80/1b/100002445.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/80/1b/100002445.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, Ratiometric Output (3-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, Ratiometric Output (3-Wire), Operating voltage 4.5…5.5 VDC, Fully welded metal measuring cell, Pressure range 0…100 psi rel., 5 VDC ± 10 %, Ratiometric output 10…90 %, Process connection 1/4\"-18 NPT male thread, Plug-in device, M12 × 1},{EAN=4047101462982},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT100PSIG-2003-U6-H1141},{E=Stecker M12 x 1},{D=Aussengewinde - 1/4-18 NPT},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/100002445}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100002445
100002445
Pressure Transmitter, Rat...
Pressure Transmitter, Rat...
4047101462982
Turck
PT100PSIG-2003-U6-H1141
Stecker M12 x 1
Aussengewinde - 1/4-18 NP...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성