카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100002125 - Pressure-Resistant Linear Position Sensor, Analog
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/100002125.prj},{NB=100002125},{BMENB=100002125},{L=826.500},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/14/43/100002125.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/14/43/100002125.png},{DESCSHORT=Pressure-Resistant Linear Position Sensor, Analog},{DESCLONG=Pressure-Resistant Linear Position Sensor, Analog, Operating voltage 8…30 VDC, Measuring range 700 mm, Suited for hydraulic cylinders, Embedded housing design, The sensor is pressure resistant up to 340 bar (permanent), 680 bar (short-term), Adjustable measuring range, Analog output 0.5…4.5 V, 0.25 m cable with M12 male connector},{EAN=4047101458831},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=LTE700M-HT10-LU10-P-0.25-H1151},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
L
Housing length
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100002125
100002125
Pressure-Resistant Linear...
Pressure-Resistant Linear...
4047101458831
Turck
LTE700M-HT10-LU10-P-0.25-...
826.500
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성