카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100001941 - Inductive Linear Position Sensor
Turck
Sensors
linear20position20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/linear20position20sensors/100001941.prj},{NB=100001941},{BMENB=100001941},{L=1058},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/46/c0/100001941.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/46/c0/100001941.png},{DESCSHORT=Inductive Linear Position Sensor},{DESCLONG=Inductive Linear Position Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Measuring range 1000 mm, Rectangular, aluminium / plastic, Versatile mounting possibilities, Measuring range displayed via LED, Immune to electromagnetic interference, Extremely short blind zones, Resolution, 16-bit, 4-wire, 15…30 VDC, Analog output, Programmable measuring range, 0…10 V and 4…20 mA, improved machine safety possible through redundancy, M12 × 1 connector, 5-pin},{EAN=4047101454666},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
L
Housing length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100001941
100001941
Inductive Linear Position...
Inductive Linear Position...
4047101454666
Turck
LI1000P0-Q25LM0-ELIU5X3-H...
1058
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성