카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100000564 - Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)
Turck
Sensors
pressure20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/pressure20sensors/100000564.prj},{NB=100000564},{BMENB=100000564},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4b/1f/100000564.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/4b/1f/100000564.png},{DESCSHORT=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire)},{DESCLONG=Pressure Transmitter, With Current Output (2-Wire), Operating voltage 7…33 VDC, Ceramic measuring cell, Compact and robust design, Excellent EMC properties, Pressure range -1…40 bar rel., Pressure tip orifice, 7…33 VDC, Analog output 4…20 mA, Process connection G3/8\" male thread, Plug-in device, M12 × 1},{EAN=4047101439946},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=PT40V-1049-I2-H1141/X},{E=Stecker M12 x 1},{D=Aussengewinde - G3/8 hinten dichtend (ohne Dichtungsnut)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
E
Cadenas_FS_PT1000_PT2000_electrical_connection
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100000564
100000564
Pressure Transmitter, Wit...
Pressure Transmitter, Wit...
4047101439946
Turck
PT40V-1049-I2-H1141/X
Stecker M12 x 1
Aussengewinde - G3/8 hint...
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMA3 - Test Point with threaded connection M 16x2
Parker
29.02.2024
AMF 6990-20-G - Measuring coupling
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성