카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100000552 - excom I/O System, RS485-IS — Fiber Optic Media Converter for Zone 1
Turck
Industrial Network Technology
couplers20and20converters
Powered by
CAD모델 선택
{turck/industrial20network20technology/couplers20and20converters/100000552.prj},{NB=100000552},{BMENB=100000552},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5d/89/100000552.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/5d/89/100000552.png},{DESCSHORT=excom I/O System, RS485-IS — Fiber Optic Media Converter for Zone 1},{DESCLONG=excom I/O System, RS485-IS — Fiber Optic Media Converter for Zone 1, Operating voltage 18…32 VDC, Media converter for Profibus-DP, Modbus RTU and byte-oriented serial data telegrams, Automatic detection of the transmission rate, Transmission length up to 2.5 km, Fiber optic ring-capable, Wire break monitoring, Intrinsically safe fiber optic interface, RS485-IS interface, Mounting in zone 1 possible},{EAN=4047101439762},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100000552
100000552
excom I/O System, RS485-I...
excom I/O System, RS485-I...
4047101439762
Turck
FOC12EX-2G
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9100684 - excom I/O System, Module Rack, Zone 1, for 8 Modules
Turck
25.01.2024
CQL - push-in L-connector
Festo
23.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성