피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
1-451 - Pressure-Tight System for 24mm Stroke FS
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_451_new_asmtab.prj},{NB=215-9201.00-00000(,0)},{BEST=215-9201.00-00000},{AUS=Druckfester Beschlag},{RA=},{ST=0},{HUB=24},{MON=anschraubbar},{INFO=Product page DIRAK.com},{VERS=1},{PPATH=2020/assemblies/1_451_druckfecter_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
HUB
Hub
[mm]
MON
Installation type
ⁿ/ₐ
215-9201.00-00000(,0)
215-9201.00-00000
Pressure-Tight System
24
screw-on
215-0213.00-00000(,0)
215-0213.00-00000
Frame-part eye weld-on
24
weld-on
215-0406.00-00000(,0)
215-0406.00-00000
Frame-part eye screw-on M...
24
screw-on
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-166 - 90° Redirect FS
Dirak
30.01.2022
1-350 - Rod Latch for Quarter-Turns L18 Pr20.1 RS/FS
Dirak
30.01.2022
1-450 - Pressure-Tight Door Furniture for 18mm Stroke
Dirak
15.12.2023
3-100 - Rod-Latch System
Dirak
15.12.2023
1-400 - 3-Point Latch, for Quarter-Turn cutout
Dirak
15.12.2023
1-450.01 - Pressure-Tight Door Furniture for 24mm Stroke
Dirak
15.12.2023
1-405 - 3-Point Latch, for Profile Cylinders to DIN 18252, Heavy Duty versi...
Dirak
15.12.2023
3-910 - Flat Rod Guide FS
Dirak
15.12.2023
7-106 - Round Rods with custom length stainless steel
Dirak
15.12.2023
6-170 - Telescopic Cover Support with Automatic Locking Device
Dirak
15.12.2023
2-110 - Swinghandle RS 130
Dirak
15.12.2023
1-400.01 - 2-Point Rod Latch RS
Dirak
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성