081-1 (12,7 x 3,33 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp081_1.prj},{NB=PS06023},{CODE=PS06023},{P=12.7},{W=3.3},{DR=7.8},{R=13},{C=1.0},{H1=3.0},{Z=23},{DE=99.0},{DP=93.27},{DD=60.0},{D=12},{H=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS06008
PS06008
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
8
37.2
33.18
21.0
8
14
PS06009
PS06009
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
9
41.5
37.13
25.0
8
14
PS06010
PS06010
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
10
46.2
41.10
28.0
8
14
PS06011
PS06011
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
11
49.6
45.07
31.0
8
16
PS06012
PS06012
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
12
53.9
49.07
35.0
8
16
PS06013
PS06013
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
13
58.4
53.06
39.0
8
16
PS06014
PS06014
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
14
62.8
57.07
43.0
8
16
PS06015
PS06015
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
15
66.8
61.09
47.0
8
16
PS06016
PS06016
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
16
70.9
65.10
50.0
10
18
PS06017
PS06017
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
17
74.9
69.11
50.0
10
18
PS06018
PS06018
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
18
78.9
73.14
50.0
10
18
PS06019
PS06019
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
19
82.9
77.16
50.0
10
18
PS06020
PS06020
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
20
86.9
81.19
50.0
10
18
PS06021
PS06021
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
21
91.0
85.22
60.0
12
20
PS06022
PS06022
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
22
95.0
89.24
60.0
12
20
PS06023
PS06023
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
23
99.0
93.27
60.0
12
20
PS06024
PS06024
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
24
103.0
97.29
60.0
12
20
PS06025
PS06025
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
25
107.1
101.33
60.0
12
20
PS06026
PS06026
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
26
111.2
105.36
70.0
16
20
PS06027
PS06027
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
27
115.4
109.40
70.0
16
20
PS06028
PS06028
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
28
119.4
113.42
70.0
16
20
PS06029
PS06029
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
29
123.4
117.46
70.0
16
20
PS06030
PS06030
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
30
127.5
121.50
70.0
16
20
PS06031
PS06031
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
31
131.5
125.54
70.0
16
20
PS06032
PS06032
12.7
3.3
7.8
13
1.0
3.0
32
135.5
129.56
70.0
16
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성