07000062000 - Full extension slide 037 series
SToxxparts
07 Drive technology
07000062000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000062000/07000062000.prj},{NB=07000062004},{ARTNR=07000062004},{L=550},{AZ=552},{HT=20},{VT=100},{A=224},{B=224},{C=384},{MAT=Stahl},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/41.28.52.070000620009.pdf},{PREVIEW=07000062000.png},{DEFAULTSORTATTR=1081001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
AZ
Excerpt path
[mm]
HT
Horizontal load capacity at 50000 cycles
[kg]
VT
Vertical load capacity at 50000 cycles
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
07000062001
07000062001
400
402
20
100
160
158
256
Stahl
07000062002
07000062002
450
452
20
100
160
208
256
Stahl
07000062003
07000062003
500
502
20
100
224
194
384
Stahl
07000062004
07000062004
550
552
20
100
224
224
384
Stahl
07000062005
07000062005
600
602
20
100
288
230
384
Stahl
07000062006
07000062006
650
652
20
100
288
280
384
Stahl
07000062007
07000062007
700
702
20
100
320
298
384
Stahl
07000062008
07000062008
750
752
20
100
320
348
384
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성