Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03320-01 - Ceramic dowel pins similar to DIN 6325
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Dowels, parallel keys, dowel pin pullers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zylinderstifte_passfedern_abziehwerkzeug/03320-01.prj},{NB=03320-01-06X14},{BEST=03320-01-06X14},{D=6},{L1=14},{L2=1.5},{R=6},{Z1=0.90},{Z2=0.60},{GEW=0.0022},{INFO=Info},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=69091950},{EAN=4059495481531},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03320-01-02X6
03320-01-02X6
2
6
0.6
2
0.30
0.18
0.0001
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481272
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-02X8
03320-01-02X8
2
8
0.6
2
0.30
0.18
0.0001
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481289
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-02X10
03320-01-02X10
2
10
0.6
2
0.30
0.18
0.0002
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481296
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-02X12
03320-01-02X12
2
12
0.6
2
0.30
0.18
0.0002
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481302
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-02X14
03320-01-02X14
2
14
0.6
2
0.30
0.18
0.0003
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481319
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-03X10
03320-01-03X10
3
10
0.8
3
0.45
0.30
0.0004
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481326
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-03X12
03320-01-03X12
3
12
0.8
3
0.45
0.30
0.0005
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481333
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-03X14
03320-01-03X14
3
14
0.8
3
0.45
0.30
0.0006
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481340
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-03X18
03320-01-03X18
3
18
0.8
3
0.45
0.30
0.0008
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481357
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-03X20
03320-01-03X20
3
20
0.8
3
0.45
0.30
0.0008
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481364
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-03X28
03320-01-03X28
3
28
0.8
3
0.45
0.30
0.0012
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481371
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-03X32
03320-01-03X32
3
32
0.8
3
0.45
0.30
0.0013
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481388
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-04X10
03320-01-04X10
4
10
1.0
4
0.60
0.40
0.0007
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481395
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-04X12
03320-01-04X12
4
12
1.0
4
0.60
0.40
0.0009
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481401
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-04X16
03320-01-04X16
4
16
1.0
4
0.60
0.40
0.0012
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481418
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-04X18
03320-01-04X18
4
18
1.0
4
0.60
0.40
0.0013
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481425
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-04X20
03320-01-04X20
4
20
1.0
4
0.60
0.40
0.0015
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481432
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-04X28
03320-01-04X28
4
28
1.0
4
0.60
0.40
0.0021
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481449
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-04X32
03320-01-04X32
4
32
1.0
4
0.60
0.40
0.0024
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481456
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-05X16
03320-01-05X16
5
16
1.2
5
0.75
0.50
0.0018
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481463
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-05X18
03320-01-05X18
5
18
1.2
5
0.75
0.50
0.0020
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481470
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-05X20
03320-01-05X20
5
20
1.2
5
0.75
0.50
0.0023
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481487
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-05X24
03320-01-05X24
5
24
1.2
5
0.75
0.50
0.0028
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481494
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-05X28
03320-01-05X28
5
28
1.2
5
0.75
0.50
0.0032
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481500
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03320-01-05X32
03320-01-05X32
5
32
1.2
5
0.75
0.50
0.0038
Normenübersicht
Yes
69091950
4059495481517
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.05.2024
03325-01 - Ceramic dowel pins with female thread similar to DIN 7979
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
07160 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secur...
norelem
30.05.2024
07300 - Washers medium DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
DIN ≈6325 - Parallel pins, hardened, tolerance zone m6
Fabory
13.02.2023
03320-10 - Dowel pins ISO 2338
norelem
30.05.2024
K1908 - Cylindrical pins to DIN 6325
KIPP
27.05.2024
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
03330 - Lateral spring plungers
norelem
10.06.2024
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
23679 - Guide bushes, ceramic
norelem
26.06.2024
V.2H_E - Machine screws FULLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 933 NFE 27-3...
FG INOX
25.04.2023
07161 - Socket head screws with low head DIN 6912
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성