01000322000 - Angle joint with threaded pin
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000322000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000322000/01000322000.prj},{NB=01000322012},{ARTNR=01000322012},{V=CS = mit Gewindezapfen, mit Sicherungsbügel},{D1=8},{D2=M5L},{D3=M5},{D4=8},{D5=12.8},{L1=10},{L2=8.5},{L3=22},{T=10.5},{SW=7},{F=30},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert, Festigkeitsklasse 5 / Stahlkugel gehärtet},{GEW=10},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/98.a3.4d.010003220009.pdf},{PREVIEW=01000322000.png},{DEFAULTSORTATTR=1069241}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
(L= Left-hand thread)
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
min.
[mm]
SW
[mm]
F
min. Pull-off force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000322001
01000322001
CS = mit Gewindezapfen, m...
10
M6
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
Stahl verzinkt, blau pass...
25
01000322002
01000322002
CS = mit Gewindezapfen, m...
10
M6L
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
Stahl verzinkt, blau pass...
26
01000322003
01000322003
CS = mit Gewindezapfen, m...
13
M8
M8
13
19.3
16.5
12
30
14
11
60
Stahl verzinkt, blau pass...
43
01000322004
01000322004
CS = mit Gewindezapfen, m...
13
M8L
M8
13
19.3
16.5
12
30
14
11
60
Stahl verzinkt, blau pass...
50
01000322005
01000322005
CS = mit Gewindezapfen, m...
16
M10
M10
16
24
20
15
35
15.5
13
80
Stahl verzinkt, blau pass...
100
01000322006
01000322006
CS = mit Gewindezapfen, m...
16
M10L
M10
16
24
20
15
35
15.5
13
80
Stahl verzinkt, blau pass...
97
01000322007
01000322007
CS = mit Gewindezapfen, m...
16
M12
M12
16
24
20
15
35
15.5
13
80
Stahl verzinkt, blau pass...
102
01000322008
01000322008
CS = mit Gewindezapfen, m...
16
M12L
M12
16
24
20
15
35
15.5
13
80
Stahl verzinkt, blau pass...
102
01000322009
01000322009
CS = mit Gewindezapfen, m...
19
M14x1.5
M14x1.5
22
30
28
19.5
45
21.5
16
100
Stahl verzinkt, blau pass...
180
01000322010
01000322010
CS = mit Gewindezapfen, m...
19
M14x1.5L
M14x1.5
22
30
28
19.5
45
21.5
16
100
Stahl verzinkt, blau pass...
220
01000322011
01000322011
CS = mit Gewindezapfen, m...
8
M5
M5
8
12.8
10
8.5
22
10.5
7
30
Stahl verzinkt, blau pass...
15
01000322012
01000322012
CS = mit Gewindezapfen, m...
8
M5L
M5
8
12.8
10
8.5
22
10.5
7
30
Stahl verzinkt, blau pass...
10
01000322013
01000322013
C = mit Gewindezapfen, oh...
10
M6
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
Stahl verzinkt, blau pass...
25
01000322014
01000322014
C = mit Gewindezapfen, oh...
10
M6L
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
Stahl verzinkt, blau pass...
25
01000322015
01000322015
C = mit Gewindezapfen, oh...
13
M8
M8
13
19.3
16.5
12
30
14
11
60
Stahl verzinkt, blau pass...
49
01000322016
01000322016
C = mit Gewindezapfen, oh...
13
M8L
M8
13
19.3
16.5
12
30
14
11
60
Stahl verzinkt, blau pass...
75.8
01000322017
01000322017
C = mit Gewindezapfen, oh...
16
M10
M10
16
24
20
15
35
15.5
13
80
Stahl verzinkt, blau pass...
100
01000322018
01000322018
C = mit Gewindezapfen, oh...
16
M10L
M10
16
24
20
15
35
15.5
13
80
Stahl verzinkt, blau pass...
95
01000322019
01000322019
C = mit Gewindezapfen, oh...
16
M12
M12
16
24
20
15
35
15.5
13
80
Stahl verzinkt, blau pass...
100
01000322020
01000322020
C = mit Gewindezapfen, oh...
16
M12L
M12
16
24
20
15
35
15.5
13
80
Stahl verzinkt, blau pass...
100
01000322021
01000322021
C = mit Gewindezapfen, oh...
19
M14x1.5
M14x1.5
22
30
28
19.5
45
21.5
16
100
Stahl verzinkt, blau pass...
217
01000322022
01000322022
C = mit Gewindezapfen, oh...
19
M14x1.5L
M14x1.5
22
30
28
19.5
45
21.5
16
100
Stahl verzinkt, blau pass...
200
01000322023
01000322023
C = mit Gewindezapfen, oh...
8
M5
M5
8
12.8
10
8.5
22
10.5
7
30
Stahl verzinkt, blau pass...
14
01000322024
01000322024
C = mit Gewindezapfen, oh...
8
M5L
M5
8
12.8
10
8.5
22
10.5
7
30
Stahl verzinkt, blau pass...
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성