dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 250 bar의 다양한 시스템 연결이 가능한 통합 근접 스위치가있는 박형 실린더 - BAVNI250
HEB
박형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/blockzylinder/bavni250_asmtab.prj},{NB=BAVNI250-6-50/32/40-206/B1 (p=250, H=79, L3=52, L4=35, d2G=M20, -0)},{KOLBEN=50},{D2=32},{SW=27},{E=14},{D3=13.0},{B=15},{B2=75},{B3=76},{B4=100},{B7=71},{B8=100},{C1=12},{C2=5},{H1=35},{HMIN=79.0},{HMAX=43.0},{L1=110.0},{MINHUB=36.000},{MAXHUB=340},{L16=44.5},{L17=32.5},{L24=24},{L4=35},{L3=52},{A5=30},{A4=17},{T=5},{L3OLD=52},{L4OLD=35},{A4OLD=17},{A5OLD=30},{IDNR=},{S35=-},{A=O-Ring 8x2},{GEWICHT=},{D8L=31x10},{ORING=8x2},{D2G=M20},{A6=M20},{M3=M12},{PPATH=bavni250/bavni250_asmtpl.prj},{X1=Seite 2},{NENNDRUCK=250},{BA=6},{S48=},{HUB=40.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{D2GA6=M20},{L4A5=35.0},{L3A4=52.0},{SA=},{SPV=},{S5=},{S7=},{ELV=},{S13=},{DRS=},{H=79}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
SW
가로대 너비
[mm]
E
에어 블리드
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
집회 BAVNI250-6-25/16/40-20...
25
16
O-Ring 8x2
13
14
4.91
2.90
1227
724
집회 BAVNI250-6-32/20/40-20...
32
20
O-Ring 8x2
17
14
8.04
4.90
2010
1225
집회 BAVNI250-6-40/25/40-20...
40
25
O-Ring 8x2
22
14
12.56
7.65
3140
1913
집회 BAVNI250-6-50/32/40-20...
50
32
O-Ring 8x2
27
14
19.62
11.59
4906
2897
집회 BAVNI250-6-63/40/75-20...
63
40
O-Ring 12x2
36
14
31.16
18.60
7789
4649
집회 BAVNI250-6-80/50/75-20...
80
50
O-Ring 12x2
41
14
50.24
30.62
12560
7654
집회 BAVNI250-6-100/60/75-2...
100
60
O-Ring 18x2
50
14
78.50
50.24
19625
12560
집회 BAVNI250-6-125/80/75-2...
125
80
O-Ring 18x2
70
14
122.66
72.42
30664
18104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
최대 400 bar의 근접 스위치가 있는 박형 실린더 - BLZNI400
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 외부 자기장 센서가있는 박형 실린더 - BLZMS251
HEB
16.04.2024
근접 스위치가 통합된 블록 실린더 최대 250bar의 다중 위치 실린더 - MZ250/MZNI250
HEB
16.04.2024
ST 3572 - Die sets with guide plate, 2 guide pillars mounted centrically ba...
Steinel Normalien
14.05.2024
PFC35TH - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
ST 3589 - Die sets with guide plate, 2 guide pillars mounted diagonallly sl...
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3569 - Die sets, 4 guide pillars, with sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3500 - Steel plate for die sets made
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3559 - Die sets, 2 guide pillars mounted at rear, sliding guide
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3542 - Die sets with guide plate, 2 guide pillars mounted diagonalely, b...
Steinel Normalien
14.05.2024
PF42T w/ H Gear Head - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
PJPL42 - Linear Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
08.05.2020
S080 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
ST 3599 - Die sets with guide plate, 4 guide pillars, sliding guide bronze ...
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성