스트레이트 타입(스냅링 없음)
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
RE 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/re_series/re_straight_type_asmtab.prj},{NB=PL020X039RE-SS ST},{CNSORDERNO=PL020X039RE-SS},{X2=3},{ALPHA1=90.000},{ALPHA2=120.000},{ALPHA3=120.000},{ALPHA4=0.000},{ALPHA5=0.000},{ALPHA6=0.000},{ALPHA7=0.000},{X1=2.5},{SD=20},{D=39},{LL=13.5},{L=23.5},{LT=28.5},{MTNM=244.00},{MTKGFM=24.90},{PAXKN=23.00},{PAXKGF=2350},{PMPA=200},{PKGF=20.4},{P1MPA=103},{P1KGF=10.5},{LBQ=6},{LBS=M5x20},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=20},{MANM=5.3},{MAKGF=0.540},{MASS=0.15},{A5=29.50},{L2=19.500},{PPATH=assemblies/straight_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
LL
치수 l
[mm]
L
치수 L
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL005X018RE-SS ST
PL005X018RE-SS
5
18
8.0
13.5
16.5
6.73
0.69
3.27
334
191
19.5
53
5.4
3
M3x10
0.9
0.092
0.02
PL006X019RE-SS ST
PL006X019RE-SS
6
19
8.0
13.5
16.5
9.23
0.94
3.27
334
159
16.3
50
5.1
3
M3x10
0.9
0.092
0.02
PL008X021RE-SS ST
PL008X021RE-SS
8
21
8.0
13.5
16.5
18.50
1.90
4.36
445
159
16.3
61
6.2
4
M3x10
0.9
0.092
0.03
PL010X026RE-SS ST
PL010X026RE-SS
10
26
10.0
16.5
20.5
41.00
4.20
7.75
791
181
18.5
70
7.1
4
M4x14
2.2
0.220
0.06
PL011X027RE-SS ST
PL011X027RE-SS
11
27
10.0
17.0
21.0
45.10
4.60
7.75
791
165
16.8
67
6.9
4
M4x14
2.2
0.220
0.06
PL012X028RE-SS ST
PL012X028RE-SS
12
28
10.0
17.5
21.5
61.60
6.30
9.69
989
189
19.3
81
8.3
5
M4x14
2.2
0.220
0.06
PL014X030RE-SS ST
PL014X030RE-SS
14
30
11.0
18.5
22.5
86.20
8.80
11.70
1190
177
18.0
82
8.4
6
M4x14
2.2
0.220
0.08
PL015X031RE-SS ST
PL015X031RE-SS
15
31
11.0
18.5
22.5
92.30
9.40
11.70
1190
165
16.8
80
8.1
6
M4x14
2.2
0.220
0.08
PL016X032RE-SS ST
PL016X032RE-SS
16
32
11.0
18.5
22.5
98.50
10.10
11.70
1190
155
15.8
77
7.9
6
M4x14
2.2
0.220
0.08
PL017X033RE-SS ST
PL017X033RE-SS
17
33
12.0
19.5
23.5
105.00
10.70
11.70
1190
133
13.6
69
7.0
6
M4x14
2.2
0.220
0.09
PL018X034RE-SS ST
PL018X034RE-SS
18
34
12.0
19.5
23.5
111.00
11.30
11.70
1190
126
12.9
67
6.8
6
M4x14
2.2
0.220
0.10
PL019X035RE-SS ST
PL019X035RE-SS
19
35
12.0
20.0
24.0
156.00
15.90
15.50
1580
159
16.2
86
8.8
8
M4x14
2.2
0.220
0.11
PL020X039RE-SS ST
PL020X039RE-SS
20
39
13.5
23.5
28.5
244.00
24.90
23.00
2350
200
20.4
103
10.5
6
M5x20
5.3
0.540
0.15
PL022X041RE-SS ST
PL022X041RE-SS
22
41
13.5
23.5
28.5
269.00
27.40
23.00
2350
182
18.6
98
10.0
6
M5x20
5.3
0.540
0.16
PL024X043RE-SS ST
PL024X043RE-SS
24
43
15.0
26.0
31.0
391.00
39.90
30.80
3140
200
20.4
112
11.4
8
M5x20
5.3
0.540
0.19
PL025X044RE-SS ST
PL025X044RE-SS
25
44
15.0
26.0
31.0
407.00
41.60
30.80
3140
192
19.6
109
11.1
8
M5x20
5.3
0.540
0.20
PL028X049RE-SS ST
PL028X049RE-SS
28
49
16.5
28.5
33.5
570.00
58.20
38.40
3920
195
19.9
111
11.4
10
M5x20
5.3
0.540
0.27
PL030X050RE-SS ST
PL030X050RE-SS
30
50
16.5
28.5
33.5
611.00
62.30
38.40
3920
182
18.6
109
11.1
10
M5x20
5.3
0.540
0.26
PL032X052RE-SS ST
PL032X052RE-SS
32
52
17.0
29.0
34.0
652.00
66.50
38.40
3920
165
16.9
102
10.4
10
M5x20
5.3
0.540
0.28
PL035X058RE-SS ST
PL035X058RE-SS
35
58
17.0
30.5
35.5
855.00
87.30
46.20
4710
182
18.5
110
11.2
12
M5x20
5.3
0.540
0.38
PL038X060RE-SS ST
PL038X060RE-SS
38
60
18.0
31.5
37.5
1100.00
112.00
54.50
5560
187
19.0
118
12.1
10
M6x25
9.0
0.920
0.39
PL040X063RE-SS ST
PL040X063RE-SS
40
63
18.0
31.5
37.5
1150.00
118.00
54.50
5560
177
18.1
113
11.5
10
M6x25
9.0
0.920
0.43
PL042X066RE-SS ST
PL042X066RE-SS
42
66
19.0
34.0
40.0
1450.00
148.00
65.40
6670
192
19.6
122
12.5
12
M6x25
9.0
0.920
0.50
PL045X068RE-SS ST
PL045X068RE-SS
45
68
19.0
34.0
40.0
1560.00
159.00
65.40
6670
179
18.3
119
12.1
12
M6x25
9.0
0.920
0.50
PL048X072RE-SS ST
PL048X072RE-SS
48
72
19.0
34.0
40.0
1660.00
170.00
65.40
6670
168
17.1
112
11.4
12
M6x25
9.0
0.920
0.57
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성