피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.3-2000 PN16 T - Steel pipe welding neck flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn1.6mpa/gb9115.3-2000pn1.6mpat.prj},{NB=Flanges DN250-PN16 T GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.0},{AII=273},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{X=312},{Y=313},{Z=291},{W=292},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=26},{H=70},{NN=288},{NNII=288},{S=6.3},{H1=16},{R=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges;when DN>600.S is confirm by user
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN16 T GB/T ...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
Flanges DN15-PN16 T GB/T ...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
Flanges DN20-PN16 T GB/T ...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
Flanges DN25-PN16 T GB/T ...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
Flanges DN32-PN16 T GB/T ...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
Flanges DN40-PN16 T GB/T ...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
Flanges DN50-PN16 T GB/T ...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
Flanges DN65-PN16 T GB/T ...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
20
45
92
92
2.9
10
6
Flanges DN80-PN16 T GB/T ...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
20
50
110
110
3.2
10
6
Flanges DN100-PN16 T GB/T...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
149
150
128
129
4.5
3.5
22
52
130
130
3.6
12
6
Flanges DN125-PN16 T GB/T...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
175
176
154
155
4.5
3.5
22
55
158
158
4.0
12
6
Flanges DN150-PN16 T GB/T...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
203
204
182
183
4.5
3.5
24
55
184
184
4.5
12
8
Flanges DN200-PN16 T GB/T...
200
219.1
219
340
295
22
12
M20
266
259
260
238
239
4.5
3.5
24
62
234
234
6.3
16
8
Flanges DN250-PN16 T GB/T...
250
273.0
273
405
355
26
12
M24
319
312
313
291
292
4.5
3.5
26
70
288
288
6.3
16
10
Flanges DN300-PN16 T GB/T...
300
323.9
325
460
410
26
12
M24
370
363
364
342
343
4.5
3.5
28
78
342
342
7.1
16
10
Flanges DN350-PN16 T GB/T...
350
355.6
377
520
470
26
16
M24
429
421
422
394
395
5.0
4.0
30
82
390
400
8.0
16
10
Flanges DN400-PN16 T GB/T...
400
406.4
426
580
525
30
16
M27
480
473
474
446
447
5.0
4.0
32
85
444
450
8.8
16
10
Flanges DN450-PN16 T GB/T...
450
457.0
480
640
585
30
20
M27
548
523
524
496
497
5.0
4.0
40
87
490
506
10.0
16
12
Flanges DN500-PN16 T GB/T...
500
508.0
530
715
650
33
20
M30
609
575
576
548
549
5.0
4.0
44
90
546
559
11.0
16
12
Flanges DN600-PN16 T GB/T...
600
610.0
630
840
770
36
20
M33
720
675
676
648
649
5.0
4.0
54
95
650
660
12.5
18
12
Flanges DN700-PN16 T GB/T...
700
711.0
720
910
840
36
24
M33
794
777
778
750
751
5.0
4.0
38
100
750
750
15.0
18
12
Flanges DN800-PN16 T GB/T...
800
813.0
820
1025
950
39
24
M36
901
882
883
855
856
5.0
4.0
38
105
848
850
15.0
20
12
Flanges DN900-PN16 T GB/T...
900
914.0
920
1125
1050
39
28
M36
1001
987
988
960
961
5.0
4.0
40
110
948
958
15.0
20
12
Flanges DN1000-PN16 T GB/...
1000
1016.0
1020
1255
1170
42
28
M39
1112
1092
1094
1060
1062
6.0
5.0
42
120
1056
1060
20.0
22
12
Flanges DN1200-PN16 T GB/...
1200
1220.0
1220
1485
1390
48
32
M45
1328
1292
1294
1260
1262
6.0
5.0
48
130
1260
1260
20.0
30
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성