품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
DEAD SPACE FREE TEE-TYPE DIAPHRAGM VALVE (Flange)-JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
DEAD SPACE FREE TEE-TYPE DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/dead_space_free_tee_ty_d_v/dead_space_free_tee_fl_asmtab.prj},{NB=DVP25F},{STD=JIS},{VERS=2},{A=25},{L=120},{SD1=32.3},{T=1/43},{SL=29},{D=44},{SD=25},{DD=125},{C=90},{NH=4-19},{SDD=25},{SH=154},{DH=80},{P=3.0},{W=142.0},{Q=8},{Z=100},{B=1/43},{B1=-},{SDD1=0.000},{SL2=0.000},{NX=4},{SHX=19},{LH=80},{MB=V},{MS=PTFE },{MBX='V','PVC','T','HT'},{MSX='PF','PTFE'},{SOC=F},{PPATH=assemblies/dead_space_free_tee_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
L
[mm]
SD1
Ø
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
[mm]
D
Ø
[mm]
SD
Ø
[mm]
DD
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
SDD
Ø
[mm]
H
[mm]
SH
[mm]
DH
Ø
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
Q
[mm]
Z
[mm]
MS
Material of seals
ⁿ/ₐ
DVP201F
DVP201F
JIS
20
120
26.3
1/42
25
35
21
95
70
4-15
17
146.5
129
80
1.5
116.5
8
91
PTFE
DVP25F
DVP25F
JIS
25
120
32.3
1/43
29
44
25
125
90
4-19
25
176.0
154
80
3.0
142.0
8
100
PTFE
DVP503F
DVP503F
JIS
50
180
59.4
1/60
30
77
52
125
90
4-19
25
259.5
221
90
6.0
166.0
22
115
PTFE
DVP652F
DVP652F
JIS
65
240
76.6
1/48
61
96
67
140
105
4-19
41
313.0
265
148
6.0
199.5
30
140
PTFE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성