dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 100 bar의 통합 근접 스위치가있는 원형 실린더 - ZNI101
HEB
원형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/standard_rundzylinder/zni100_asmtab.prj},{NB=ZNI101-101-40/20/50-206/B1(p=100, L3=44, L4=26, d2G=M16, 0)},{KOLBEN=40},{D1=48},{D3=58},{L2=62},{L11=35.5},{L12A=49},{L19=35.5},{L25=57.0},{L28=33.5},{L33=35.5},{L34A=15.000},{L34B=7.500},{L34C=12.500},{L35A=7.500},{L35B=12.500},{L35C=12.500},{DLX=15},{E=15},{HUBMIN1=3.000},{HUBMIN2=16.000},{HUBMIN3=22.000},{HUBMIN4=34.000},{RDX=1},{ZUBD1=MIN},{HUBX=0},{HUBMINX=110},{HUBSTMIN=55},{L4OLD=26},{A5OLD=25},{A4OLD=18.000},{L3OLD=44},{IDNR=},{NENNDRUCK=100},{BA=101},{HUB=50.00},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=B1},{D2GA6=M16},{L4A5=26.0},{L3A4=44.0},{KSTGENDE2=},{D2G2A62=},{L42A52=0.0},{L32A42=0.0},{SA=},{SPV=},{S5=},{S7=},{S13=},{S23=},{S3=},{GK=},{AT=},{GK2=},{AT2=},{ZUB=},{HF=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
DL
쿠션 길이
[mm]
SW
가로대 너비
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
L4OLD
Catalog value
[mm]
A5OLD
Catalog value
[mm]
A4OLD
Catalog value
[mm]
L3OLD
Catalog value
[mm]
집회 ZNI101-101-20/10/50-20...
20
10
G1/8
-
8
3.14
2.35
314
236
14
15
9.000
23
집회 ZNI101-101-25/12/50-20...
25
12
G1/8
-
10
4.91
3.78
491
378
16
18
11.000
27
집회 ZNI101-101-32/16/50-20...
32
16
G1/4
-
14
8.04
6.03
804
603
22
20
15.000
37
집회 ZNI101-101-40/20/50-20...
40
20
G3/8
-
17
12.56
9.42
1256
942
26
25
18.000
44
집회 ZNI101-101-50/25/50-20...
50
25
G3/8
-
22
19.62
14.72
1962
1472
32
30
20.000
52
집회 ZNI101-101-63/32/50-20...
63
32
G3/8
-
27
31.16
23.12
3116
2312
35
40
20.000
55
집회 ZNI101-101-80/40/50-20...
80
40
G1/2
-
36
50.24
37.68
5024
3768
45
60
25.000
70
집회 ZNI101-101-100/50/50-2...
100
50
G1/2
-
41
78.50
58.88
7850
5888
55
70
25.000
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
최대 100 bar의 원통 - Z100
HEB
16.04.2024
외부 자기장 센서가있는 원형 실린더 (최대 100 bar) - ZMS100
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 통합 근접 스위치가있는 원형 실린더 - ZNI251
HEB
16.04.2024
최대 140 bar의 원통 - Z140
HEB
16.04.2024
커플 링 핀이 달린 가압 스크류 - DSK
HEB
15.04.2024
통합 근접 스위치가있는 원형 실린더 (최대 140 bar) - ZNI141
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 원통 - Z250
HEB
16.04.2024
박형 실린더 최대 400 bar - BLZ400
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 푸시 장치 - VE250
HEB
15.04.2024
최대 160 bar의 나사 연결 식 나사 식 실린더 - ZG160
HEB
15.04.2024
PFL35T - Linear Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
PFCU20 - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
통합 된 근접 스위치가있는 박형 실린더 동기화 실린더 (최대 400 bar) - BLZNI400DK
HEB
16.04.2024
최대 160 bar의 원통 - Z160
HEB
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성