피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LMP.p-TV - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LMP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lmp/lmp_tv_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LMP.60-SST-M10x50-TV(0)},{CODE=403547},{DESCRIPTION=LMP.60-SST-M10x50-TV},{POS=0},{DIM01=60},{DIM02=M10},{DX=10},{DIM03=50},{DIM04=11.0},{DIM05=7.0},{DIM06=4.5},{DIM07=17},{DIM08=-},{DIM09=14000},{WEIGHT=120},{VER=1},{DIM044=61.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
s1
[mm]
DIM09
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LMP.40...
404403
LMP.40-M8x40-TV
40
M8
40
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
40
Levelling elements LMP.40...
404405
LMP.40-M8x63-TV
40
M8
50
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
45
Levelling elements LMP.40...
404404
LMP.40-M8x50-TV
40
M8
63
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
55
Levelling elements LMP.40...
404406
LMP.40-M10x50-TV
40
M10
50
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
60
Levelling elements LMP.40...
404407
LMP.40-M10x60-TV
40
M10
60
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
70
Levelling elements LMP.40...
404408
LMP.40-M10x80-TV
40
M10
80
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
80
Levelling elements LMP.40...
404409
LMP.40-M10x100-TV
40
M10
100
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
100
Levelling elements LMP.40...
404410
LMP.40-M12x60-TV
40
M12
60
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
90
Levelling elements LMP.40...
404411
LMP.40-M12x80-TV
40
M12
80
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
100
Levelling elements LMP.40...
404412
LMP.40-M12x100-TV
40
M12
100
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
118
Levelling elements LMP.40...
404413
LMP.40-M12x125-TV
40
M12
125
11.0
5.5
3.5
17
-
7000
140
Levelling elements LMP.40...
404414
LMP.40-M16x75-TV
40
M16
75
17.0
5.5
3.5
12
8
7000
153
Levelling elements LMP.40...
404415
LMP.40-M16x100-TV
40
M16
100
17.0
5.5
3.5
12
8
7000
178
Levelling elements LMP.40...
404416
LMP.40-M16x125-TV
40
M16
125
17.0
5.5
3.5
12
8
7000
203
Levelling elements LMP.40...
404417
LMP.40-M16x150-TV
40
M16
150
17.0
5.5
3.5
12
8
7000
253
Levelling elements LMP.40...
404418
LMP.40-M16x200-TV
40
M16
200
17.0
5.5
3.5
12
8
7000
320
Levelling elements LMP.50...
404423
LMP.50-M8x40-TV
50
M8
40
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
70
Levelling elements LMP.50...
404424
LMP.50-M8x50-TV
50
M8
50
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
76
Levelling elements LMP.50...
404425
LMP.50-M8x63-TV
50
M8
63
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
78
Levelling elements LMP.50...
404426
LMP.50-M10x50-TV
50
M10
50
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
100
Levelling elements LMP.50...
404427
LMP.50-M10x60-TV
50
M10
60
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
110
Levelling elements LMP.50...
404428
LMP.50-M10x80-TV
50
M10
80
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
120
Levelling elements LMP.50...
404429
LMP.50-M10x100-TV
50
M10
100
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
140
Levelling elements LMP.50...
404430
LMP.50-M12x60-TV
50
M12
60
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
120
Levelling elements LMP.50...
404431
LMP.50-M12x80-TV
50
M12
80
11.0
6.5
4.0
17
-
8000
130
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성