피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
WC-273 - Rigid Plate Casters
Reid Supply
Feet, Casters & Isolation Mounts
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Wheel Casters
Plate Casters
Rigid Plate Casters
Rigid Plate Casters
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01050000/l4_p01050200/l5_p01050201/p100238/wc-273.prj},{NB=WC-276},{PN=WC-276},{AMERSID=1094473},{APACID=-},{EMEAID=-},{CASTERTYPE=Rigid},{WDIA=5 x 1 1/2},{WHEELTYPE=Polyurethane},{LC=450},{OAH=6.37500000},{SWIVELRADIUS=},{CON1=Default},{CON2=Default},{CON3=Default},{CON4=Default},{CON5=WC-276},{CON6=Default},{CON7=Default},{CON8=Default},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/plate-casters/wc-276},{DD=5},{D=5},{W=1.5000},{HH=6 3/8},{WW=1 1/2},{X=4 5/8},{X1=3 5/8},{X2=3},{Y=3 3/4},{Y1=2 5/8},{Y2=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
CASTERTYPE
Caster Type
ⁿ/ₐ
WDIA
Wheel Diameter and Width
ⁿ/ₐ
WHEELTYPE
Wheel Type
ⁿ/ₐ
LC
Load Capacity
ⁿ/ₐ
OAH
Overall Height
[인치]
WC-273
WC-273
1094409
-
-
Rigid
4 x 1 1/2
Polyurethane
375
5 3/8
WC-282
WC-282
1094439
-
-
Rigid
4 x 1 1/2
Polyolefin
375
5 3/8
WC-291
WC-291
1094440
-
-
Rigid
4 x 1 1/2
Phenolic
450
5 3/8
WC-276
WC-276
1094473
-
-
Rigid
5 x 1 1/2
Polyurethane
450
6 3/8
WC-285
WC-285
1094476
-
-
Rigid
5 x 1 1/2
Polyolefin
450
6 3/8
WC-294
WC-294
1094414
-
-
Rigid
5 x 1 1/2
Phenolic
450
6 3/8
WC-279
WC-279
1094404
-
-
Rigid
6 x 1 1/2
Polyurethane
450
7 3/8
WC-288
WC-288
1094453
-
-
Rigid
6 x 1 1/2
Polyolefin
450
7 3/8
WC-297
WC-297
1094501
-
-
Rigid
6 x 1 1/2
Phenolic
450
7 3/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WC-1 Caster Plate Swivel Rigid - Casters Medium Heavy Duty
Reid Supply
18.02.2022
NFC-26829 - Swivel Plate Casters - Swivel
Reid Supply
18.02.2022
SF/EP - Vulkolan® wheels, forged steel centre, fixed bracket type "EP"
Tellurerota
06.05.2024
WC-211 - Rigid Plate Casters
Essentra Components
06.08.2014
EDF-PK/P/PB - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
SMF/SMSF/SMSSF-PEK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
PDF/PSF-TLELK - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
ED-QK/Q - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
WC-355 - Rigid Plate Casters
Reid Supply
18.02.2022
WC-75 - Rigid Plate Casters
Reid Supply
18.02.2022
C-CTIK - Casters - Heavy Load, Wheel Material: Urethane
Misumi
04.06.2021
NFC-25111 - Rigid Plate Casters
Essentra Components
06.08.2014
91 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Caster Concepts
12.04.2022
NFC-25082 - Swivel Plate Casters - Swivel
Essentra Components
06.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성