피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
Standard Ends Type 1,2,3 - MM - Ball Screws
Thomson Linear
Ball Screws
machine_end
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/ball_screws/machine_end/standard_ends_k_l.prj},{NB=EC20-1K1_2_3_mm},{PN=EC20-1K},{TYPE=TYPE-1 END CODE-20},{STYLE=STYLE-1K},{MEC=20},{MODEL=5},{A=60},{B=1.0600},{E=0.5270},{C=0.6250},{D=0.7874},{F=0.1875},{G=1.0900},{OD=0.7810},{DPTH=0.5169},{DPTH1=0.7093},{DCUT=0.7270},{THREADCUT=0.7270},{THREADKW=0.1875},{THREADL=0.7200},{SHAFTDIA=1.0000},{S1=U},{S2=U},{CT=0.7427},{D2=0.3125},{D22=0.39370},{R2=0.03000},{RU=0.03000},{CR=0.03000},{XL=1.2800},{LX1=0.68500},{R=0.0300},{LH=0.1081},{LH1=0.0940}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
STYLE
ⁿ/ₐ
MEC
Machine End Code
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[인치]
E
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
OD
[인치]
DPTH
[인치]
DPTH1
[인치]
DCUT
[인치]
THREADCUT
[인치]
THREADKW
[인치]
THREADL
[인치]
SHAFTDIA
[인치]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
CT
[인치]
D2
[인치]
D22
[인치]
R2
[인치]
RU
[인치]
CR
[인치]
XL
[인치]
LX1
[인치]
R
[인치]
LH
[인치]
LH1
[인치]
EC3-1L1_2_3_mm
EC3-1L
TYPE-1 END CODE-3
STYLE-1L
3
1
16
0.3600
0.1320
0.0930
0.1250
0.0600
0.1230
0.1242
0.0600
0.0900
8.0000
0.0940
0.0600
0.1000
0.2500
S
S
0.0944
0.0465
0.06250
0.01500
0.00001
0.01500
0.4830
0.47550
0.0150
0.0320
0.0000
EC3-1N1_2_3_mm
EC3-1N
TYPE-1 END CODE-3
STYLE-1N
3
1
16
0.3600
0.1320
0.0930
0.1250
0.0600
0.1230
0.1242
0.0600
0.0900
8.0000
0.0940
0.0600
0.1000
0.2500
S
S
0.0944
0.0465
0.06250
0.01500
0.00001
0.01500
0.4830
0.47550
0.0150
0.0320
0.0000
EC3-2L1_2_3_mm
EC3-2L
TYPE-2 END CODE-3
STYLE-2L
3
1
19
0.5200
0.2880
0.0930
0.1250
0.0600
0.1230
0.1242
0.0600
0.0900
8.0000
0.0940
0.0600
0.1000
0.2500
S
S
0.0944
0.0465
0.06250
0.01500
0.00001
0.01500
0.4470
0.43950
0.0150
0.0320
0.0000
EC3-2N1_2_3_mm
EC3-2N
TYPE-2 END CODE-3
STYLE-2N
3
1
19
0.5200
0.2880
0.0930
0.1250
0.0600
0.1230
0.1242
0.0600
0.0900
8.0000
0.0940
0.0600
0.1000
0.2500
S
S
0.0944
0.0465
0.06250
0.01500
0.00001
0.01500
0.4470
0.43950
0.0150
0.0320
0.0000
EC3-3L1_2_3_mm
EC3-3L
TYPE-3 END CODE-3
STYLE-3L
3
1
28
0.8300
0.6000
0.0930
0.1250
0.0600
0.1230
0.1242
0.0600
0.0900
8.0000
0.0940
0.0600
0.1000
0.2500
S
S
0.0944
0.0465
0.06250
0.01500
0.00001
0.01500
0.4750
0.46750
0.0150
0.0320
0.0000
EC3-3N1_2_3_mm
EC3-3N
TYPE-3 END CODE-3
STYLE-3N
3
1
28
0.8300
0.6000
0.0930
0.1250
0.0600
0.1230
0.1242
0.0600
0.0900
8.0000
0.0940
0.0600
0.1000
0.2500
S
S
0.0944
0.0465
0.06250
0.01500
0.00001
0.01500
0.4750
0.46750
0.0150
0.0320
0.0000
EC5-1L1_2_3_mm
EC5-1L
TYPE-1 END CODE-5
STYLE-1L
5
2
22
0.5500
0.2120
0.1250
0.1969
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.1700
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.09843
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC5-1N1_2_3_mm
EC5-1N
TYPE-1 END CODE-5
STYLE-1N
5
2
22
0.5500
0.2120
0.1250
0.1969
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.1700
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.09843
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC5-2L1_2_3_mm
EC5-2L
TYPE-2 END CODE-5
STYLE-2L
5
2
28
0.7800
0.4480
0.1250
0.1969
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.1700
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.09843
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC5-3L1_2_3_mm
EC5-3L
TYPE-3 END CODE-5
STYLE-3L
5
2
40
1.2600
0.9200
0.1250
0.1969
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.1700
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.09843
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC5-3N1_2_3_mm
EC5-3N
TYPE-3 END CODE-5
STYLE-3N
5
2
40
1.2600
0.9200
0.1250
0.1969
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.1700
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.09843
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC6-1L1_2_3_mm
EC6-1L
TYPE-1 END CODE-6
STYLE-1L
6
2
22
0.5500
0.2120
0.1250
0.2362
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.2060
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.11811
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC6-1N1_2_3_mm
EC6-1N
TYPE-1 END CODE-6
STYLE-1N
6
2
22
0.5500
0.2120
0.1250
0.2362
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.2060
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.11811
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC6-2L1_2_3_mm
EC6-2L
TYPE-2 END CODE-6
STYLE-2L
6
2
28
0.7800
0.4480
0.1250
0.2362
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.2060
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.11811
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC6-2N1_2_3_mm
EC6-2N
TYPE-2 END CODE-6
STYLE-2N
6
2
28
0.7800
0.4480
0.1250
0.2362
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.2060
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.11811
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC6-3L1_2_3_mm
EC6-3L
TYPE-3 END CODE-6
STYLE-3L
6
2
40
1.2600
0.9200
0.1250
0.2362
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.2060
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.11811
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC6-3N1_2_3_mm
EC6-3N
TYPE-3 END CODE-6
STYLE-3N
6
2
40
1.2600
0.9200
0.1250
0.2362
0.0600
0.1230
0.1891
0.0600
0.0900
0.2060
0.1370
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1519
0.0625
0.11811
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC7-1K1_2_3_mm
EC7-1K
TYPE-1 END CODE-7
STYLE-1K
7
2
28
0.6500
0.2520
0.1875
0.2756
0.0625
0.4100
0.2489
0.1499
0.0900
0.2450
0.1740
0.0600
0.1000
0.5000
U
S
0.1894
0.0938
0.13780
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC7-1L1_2_3_mm
EC7-1L
TYPE-1 END CODE-7
STYLE-1L
7
2
28
0.6500
0.2520
0.1875
0.2756
0.0625
0.4100
0.2489
0.1499
0.0900
0.2450
0.1740
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1894
0.0938
0.13780
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC7-1N1_2_3_mm
EC7-1N
TYPE-1 END CODE-7
STYLE-1N
7
2
28
0.6500
0.2520
0.1875
0.2756
0.0625
0.4100
0.2489
0.1499
0.0900
0.2450
0.1740
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1894
0.0938
0.13780
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC7-2K1_2_3_mm
EC7-2K
TYPE-2 END CODE-7
STYLE-2K
7
2
36
0.9300
0.5280
0.1875
0.2756
0.0625
0.4100
0.2489
0.1499
0.0900
0.2450
0.1740
0.0600
0.1000
0.5000
U
S
0.1894
0.0938
0.13780
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC7-2L1_2_3_mm
EC7-2L
TYPE-2 END CODE-7
STYLE-2L
7
2
36
0.9300
0.5280
0.1875
0.2756
0.0625
0.4100
0.2489
0.1499
0.0900
0.2450
0.1740
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1894
0.0938
0.13780
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC7-2N1_2_3_mm
EC7-2N
TYPE-2 END CODE-7
STYLE-2N
7
2
36
0.9300
0.5280
0.1875
0.2756
0.0625
0.4100
0.2489
0.1499
0.0900
0.2450
0.1740
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1894
0.0938
0.13780
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC7-3K1_2_3_mm
EC7-3K
TYPE-3 END CODE-7
STYLE-3K
7
2
49
1.4800
1.0800
0.1875
0.2756
0.0625
0.4100
0.2489
0.1499
0.0900
0.2450
0.1740
0.0600
0.1000
0.5000
U
S
0.1894
0.0938
0.13780
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
EC7-3L1_2_3_mm
EC7-3L
TYPE-3 END CODE-7
STYLE-3L
7
2
49
1.4800
1.0800
0.1875
0.2756
0.0625
0.4100
0.2489
0.1499
0.0900
0.2450
0.1740
0.0600
0.1000
0.5000
S
S
0.1894
0.0938
0.13780
0.01500
0.01500
0.01500
0.0000
0.00000
0.0150
0.0320
0.0000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Assembly Metric EU - Ball Screws
Thomson Linear
03.11.2023
End Machining FK - suitable for bearing FK
Neff Gewindetriebe
07.05.2024
End Machining Form S - suitable for 2x bearing 6...RS + spacer bushing
Neff Gewindetriebe
07.05.2024
End machining form LLN - suitable for bearing LLN
Neff Gewindetriebe
07.05.2024
LCY75 - Rolling ball screw, shaft diameter 80, lead 10/20, standard nut typ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
End Mashining - MM - Ball Screws
Thomson Linear
29.01.2024
Assembly Metric NA - Ball Screws
Thomson Linear
03.11.2023
Modèle H02A - Vanne de coupure électrique - Taille A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
04.04.2023
Precision Rolled Ball Screws - Inch - Ball Screws
Thomson Linear
03.11.2023
C-BSSA2010 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.20 Lead10-
Misumi
03.12.2021
BSSC_2005, BSSCK_2005 - Rolled Ball Screws - Thread Diameter 20 Lead 5 - Pr...
Misumi
08.06.2021
Ballscrew Configurator
HepcoMotion
08.11.2023
SCI - Ball screw SCI
HEFA
29.04.2024
GPR1602RC5T - Precision ball screw
DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.
17.08.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성