피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2953 - Verbindungsschlauch
STRACK
04. Federelemente
4.4. Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_04/sn050113.prj},{NB=SN2953-800 Verbindungsschlauch},{PDF=PDF},{L=800},{SNPR=MIN},{ARTNR= }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
L
(L)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN2953-200
200
SN2953-300
300
SN2953-400
400
SN2953-500
500
SN2953-630
630
SN2953-800
800
SN2953-1000
1000
SN2953-1200
1200
SN2953-1500
1500
SN2953-2000
2000
SN2953-2500
2500
SN2953-3000
3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SASA-PN - adapter
Festo
30.08.2023
JV - Field Adjustable Vacuum Switch - Setpoint 2” – 28” Hg
Nason
22.05.2024
SN2952 - Connecting tube
STRACK
02.11.2022
2480.00.25.03.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, 90°/90°
FIBRO
18.04.2023
2480.00.25.01.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, straight/straight
FIBRO
18.04.2023
2480.00.25.02. - Connecting hose DN5 with 24° cone, straight/90°
FIBRO
21.07.2023
SM - Fixed Setpoint Low-Pressure Switch - 250 psi Max Operating Pressure
Nason
21.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성