피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
S375.C - Spherical seat washers
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/s_375_c.prj},{NB=S375.C0016},{CODE=S375.C0016},{D=17.0},{E=30},{R=22},{H=5.3},{WEIGHT=12.0},{MAT=Steel class 8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
S375.C0006
S375.C0006
6.4
12
9
2.3
1.0
Steel class 8.8
S375.C0008
S375.C0008
8.4
17
12
3.2
2.5
Steel class 8.8
S375.C0010
S375.C0010
10.5
21
15
4.0
5.0
Steel class 8.8
S375.C0012
S375.C0012
13.0
24
17
4.6
7.0
Steel class 8.8
S375.C0014
S375.C0014
15.0
28
22
5.0
10.0
Steel class 8.8
S375.C0016
S375.C0016
17.0
30
22
5.3
12.0
Steel class 8.8
S375.C0020
S375.C0020
21.0
36
27
6.3
23.0
Steel class 8.8
S375.C0024
S375.C0024
25.0
44
32
8.2
42.0
Steel class 8.8
S375.C0027
S375.C0027
28.0
50
37
9.5
80.0
Steel class 8.8
S375.C0030
S375.C0030
31.0
56
41
11.2
87.0
Steel class 8.8
S375.C0036
S375.C0036
37.0
68
50
14.0
184.0
Steel class 8.8
S375.C0042
S375.C0042
43.0
78
58
17.0
297.0
Steel class 8.8
S375.C0048
S375.C0048
50.0
92
67
21.0
525.0
Steel class 8.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S375.G - Dished washers
RCM
27.11.2019
S375.D - Dished washers
RCM
27.11.2019
DIN 6319 C - Spherical washers, form C
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성