피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. ND6580 NPTF fittings
Camozzi
Pneumatic connection
DOT transportation fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6580.prj},{NB=ND6580 06-00},{MOD=ND6580 06-00},{A01=9.530},{A=3/8},{C01=20.000},{F01=15.400},{E01=21.000},{H01=12.000},{I01=6.200},{M01=26.500},{G01=16.500},{L01=42.500},{O1=6.150},{O2=5.250},{FC=12.900},{D2=6.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Ident number
ⁿ/ₐ
A
[인치]
C
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
L
[인치]
ND6580 53-00
ND6580 53-00
5/32
0.520
0.331
0.354
1.142
ND6580 04-00
ND6580 04-00
1/4
0.606
0.461
0.472
1.319
ND6580 06-00
ND6580 06-00
3/8
0.787
0.606
0.650
1.673
ND6580 08-00
ND6580 08-00
1/2
0.787
0.736
0.768
1.673
ND6580 10-00
ND6580 10-00
5/8
0.976
0.925
0.976
2.047
ND6580 12-00
ND6580 12-00
3/4
0.976
1.055
1.094
2.047
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fittings Mod. 6750 NPTF
Camozzi
16.05.2024
Kit FR to connect the Series GB gearbox
Camozzi
16.05.2024
5/2-way solenoid valve, G1/2 (452N 462N 472N)
Camozzi
16.05.2024
Straight connector for power supply
Camozzi
16.05.2024
Mod. ND6750 NPTF fittings
Camozzi
16.05.2024
Fittings Mod. 6580 NPTF
Camozzi
16.05.2024
Mod. ND6463 NPTF fittings
Camozzi
16.05.2024
Mod. YA1K-N2 - Sub-base 2 positions
Camozzi
16.05.2024
Pneumatically actuated valve, bistable - Base mounted body - size 10.5
Camozzi
16.05.2024
284_285-000
Camozzi
16.05.2024
Distance plate Mod. NA54-PC
Camozzi
16.05.2024
Intermediate plate for valves to provide a separate supply in 1 (body)
Camozzi
16.05.2024
Fittings Mod. 7800
Camozzi
16.05.2024
Fittings Mod. 6522 NPTF
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성