피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1240 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spindle
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1240_asmtab.prj},{NB=K1240.0450000},{OH=90},{OG=68},{A=41.3},{A1=57.1},{A3=0.0},{B=41.3},{B1=57.2},{B2=19.0},{B3=11.0},{B5=4.0},{C=44.4},{C1=19.0},{D=8.3},{H=63.4},{L=295.6},{L1=108.3},{L2=63.6},{GEW=0.6650},{EAN=4059245316403},{XA=67.78594},{XB=68.21667},{XC=10.000},{XD=26.900},{XE=16.000},{XF=1.000},{XG=85.000},{TYP=5.000},{TYP1=4.000},{TYP2=4},{TYP3=4},{BESTKIPP=K1240.045000},{MATERIAL=Stahl},{FORM=F},{M=M10X85},{HANDKRAFT=250},{HALTEKRAFTF1=2200},{HALTEKRAFTF2=5000},{SPANNKRAFTF3=1100},{SPANNKRAFTF4=3000},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1240_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
OH
opening angle of holding arm
[°]
OG
opening angle of handle
[°]
A
distance
[mm]
A1
width
[mm]
A3
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
B5
distance
[mm]
C
height
[mm]
C1
[mm]
D
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
M
thread
[mm]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1240.010500
K1240.010500
Stahl
A
90
75
15.9
23.8
11.1
15.9
23.8
8.0
5.0
1.5
7.7
6.8
4.4
17.3
79.0
20.7
13.5
M4X20
50
250
500
150
350
0.0284
Info
Yes
82057000
4059245316342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.022000
K1240.022000
Stahl
B
85
73
27.0
37.0
25.4
22.0
36.0
11.4
7.4
2.0
25.1
12.7
5.5
37.8
143.5
56.9
35.7
M6X44
100
1000
2000
600
1200
0.1244
Info
Yes
82057000
4059245316366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.033200
K1240.033200
Stahl
D
90
65
25.4
38.0
20.8
22.2
35.0
14.7
8.7
3.0
34.9
12.7
6.7
47.6
173.0
71.6
39.1
M8X63
150
2000
3200
800
1600
0.2564
Info
Yes
82057000
4059245316380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.045000
K1240.045000
Stahl
F
90
68
41.3
57.1
0.0
41.3
57.2
19.0
11.0
4.0
44.4
19.0
8.3
63.4
295.6
108.3
63.6
M10X85
250
2200
5000
1100
3000
0.6650
Info
Yes
82057000
4059245316403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.110500
K1240.110500
Edelstahl
A
90
75
15.9
23.8
11.1
15.9
23.8
8.0
5.0
1.5
7.7
6.8
4.4
17.3
79.0
20.7
13.5
M4X20
50
250
500
150
350
0.0299
Info
Yes
82057000
4059245316359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.122000
K1240.122000
Edelstahl
C
85
73
27.0
37.0
25.4
22.0
36.0
11.4
7.4
2.0
25.1
12.7
5.5
37.8
143.5
56.9
35.7
M6X40
100
1000
2000
600
1200
0.1252
Info
Yes
82057000
4059245316373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.133200
K1240.133200
Edelstahl
E
90
65
25.4
38.0
20.8
22.2
35.0
14.7
8.7
3.0
34.9
12.7
6.7
47.6
173.0
71.6
39.1
M8X60
150
2000
3200
800
1600
0.2559
Info
Yes
82057000
4059245316397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1240.145000
K1240.145000
Edelstahl
G
90
68
41.3
57.1
0.0
41.3
57.2
19.0
11.0
4.0
44.4
19.0
8.3
63.4
295.6
108.3
63.6
M10X80
250
2200
5000
1100
3000
0.6279
Info
Yes
82057000
4059245316410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1241 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
K1434 - Toggle clamps horizontal with flat foot and fixed clamping spindle
KIPP
27.05.2024
K0660 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
K1257 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K1541 - Mini toggle clamp, horizontal with horizontal foot and fixed clampi...
KIPP
27.05.2024
K1255 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K0074 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
K0069 - Toggle clamps mini horizontal with flat foot and adjustable clampin...
KIPP
27.05.2024
K0103 - Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad
KIPP
27.05.2024
K1246 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping s...
KIPP
27.05.2024
K1438 - Toggle clamps vertical with flat foot and fixed clamping spindle
KIPP
27.05.2024
K1443 - Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad
KIPP
27.05.2024
K0657 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, long version
KIPP
27.05.2024
K1542 - Toggle clamp, horizontal with angled foot and adjustable clamping s...
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성