피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
ES EO - SAE Straight flange adapter
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Flange adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/02m_sae_fl_adapt/es.prj},{NB=EO SAE Flanschadapter gerade ESG68/50.7SS},{ERMETO=ESG68/50.7SS},{BESTNR=ESG68/50.7},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{DO2=8.000},{BRSAE=2},{ID=56.750},{BRISO=51},{RS=3.530},{ROHR=50.0},{D1=38.0},{D2=79.4},{D3=50.7},{D4=66.5},{D8=66.5},{L1=65},{L2=20},{L3=12.5},{WEIGHT=9999.99999},{FG=Gegenflansch},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{VERS=2.000},{DO1=51.000},{ZOOM=1.200},{ZFACTOR=1.500},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=ESG68/50.7SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BRSAE
Nom. flange size SAE
[Zoll]
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
[mm]
ROHR
Tube max.
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
L2
Lenght
[mm]
L3
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
FG
O-ring face/Flat face
ⁿ/ₐ
PNS
PN S
[bar]
PNSS
PN SS
[bar]
PSI
PSI Series
ⁿ/ₐ
EO SAE Straight flange ad...
ES32/16.5SS
Stainless steel
1/2
13
16.0
12.5
30.2
16.5
23.9
35
12
6.7
9999.99999
O-ring face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES32/17.6SS
Stainless steel
1/2
13
17.3
12.5
30.2
17.6
23.9
35
12
6.7
0.11900
O-ring face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES33/20.5SS
Stainless steel
3/4
19
20.0
15.0
38.1
20.5
31.8
40
13
6.7
9999.99999
O-ring face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES33/21.7SS
Stainless steel
3/4
19
21.3
15.0
38.1
21.7
31.8
40
13
6.7
9999.99999
O-ring face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES34/25.5SS
Stainless steel
1
25
25.0
20.0
44.4
25.5
38.1
45
14
8.0
0.45000
O-ring face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES34/27.3SS
Stainless steel
1
25
26.9
20.0
44.4
27.3
38.1
45
14
8.0
9999.99999
O-ring face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES35/30.5SS
Stainless steel
1 1/4
32
30.0
25.0
50.8
30.5
43.2
50
16
8.0
9999.99999
O-ring face
276
276
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES35/32.5SS
Stainless steel
1 1/4
32
32.0
25.0
50.8
32.5
43.2
50
16
8.0
0.63000
O-ring face
276
276
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES35/34.2SS
Stainless steel
1 1/4
32
33.7
25.0
50.8
34.5
43.2
50
16
8.0
9999.99999
O-ring face
276
276
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES36/38.5SS
Stainless steel
1 1/2
38
38.0
32.0
60.3
38.5
50.3
55
18
8.0
0.51780
O-ring face
207
207
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES36/40.7SS
Stainless steel
1 1/2
38
40.0
32.0
60.3
40.7
50.3
55
18
8.0
9999.99999
O-ring face
207
207
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES36/43SS
Stainless steel
1 1/2
38
42.4
32.0
60.3
43.0
50.3
55
18
8.0
9999.99999
O-ring face
207
207
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES38/49SS
Stainless steel
2
51
48.3
32.0
71.4
49.0
62.2
65
20
9.5
0.94700
O-ring face
207
207
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES38/50.7SS
Stainless steel
2
51
50.0
38.0
71.4
50.7
62.2
65
20
9.5
0.91200
O-ring face
207
207
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES310/61SS
Stainless steel
2 1/2
64
60.3
38.0
84.1
61.0
74.2
75
22
9.5
1.45700
O-ring face
172
172
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES310/64SS
Stainless steel
2 1/2
64
63.5
47.0
84.1
64.0
74.2
75
22
9.5
1.37140
O-ring face
172
172
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES312/74SS
Stainless steel
3
76
73.5
47.0
101.6
74.0
90.2
85
24
9.5
9999.99999
O-ring face
138
138
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES312/77SS
Stainless steel
3
76
76.1
58.0
101.6
77.0
90.2
85
24
9.5
2.25600
O-ring face
138
138
3000
EO SAE Straight flange ad...
ES312/81SS
Stainless steel
3
76
80.0
58.0
101.6
81.0
90.2
85
24
9.5
2.16500
O-ring face
138
138
3000
EO SAE Straight flange ad...
ESG32/16.5SS
Stainless steel
1/2
13
16.0
12.5
30.2
16.5
23.9
35
12
6.7
9999.99999
Flat face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ESG32/17.6SS
Stainless steel
1/2
13
17.3
12.5
30.2
17.6
23.9
35
12
6.7
9999.99999
Flat face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ESG33/20.5SS
Stainless steel
3/4
19
20.0
15.0
38.1
20.5
31.8
40
13
6.7
9999.99999
Flat face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ESG33/21.7SS
Stainless steel
3/4
19
21.3
15.0
38.1
21.7
31.8
40
13
6.7
9999.99999
Flat face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ESG34/25.5SS
Stainless steel
1
25
25.0
20.0
44.4
25.5
38.1
45
14
8.0
0.45000
Flat face
345
345
3000
EO SAE Straight flange ad...
ESG34/27.3SS
Stainless steel
1
25
26.9
20.0
44.4
27.3
38.1
45
14
8.0
9999.99999
Flat face
345
345
3000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESL EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
PFF-G EO - SAE Straight 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
PCFF-G EO - SAE Straight 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
PEFF-G EO - SAE 90° 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
31.05.2022
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
AS EO - SAE Straight flange adapter
Parker
27.06.2023
ASR EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
GFS EO - SAE Straight flange adapter
Parker
15.06.2022
FUS EO - SAE Flange clamps
Parker
31.05.2022
ASL EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
LOHQ EO - SAE Straight flange adapter
Parker
31.05.2022
SKA EO-3 - Weld nipple
Parker
31.05.2022
FNLBA O-Lok - Bleed adaptor
Parker
31.05.2022
2.35/2.40 - ELBOW 90°
VDL
23.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성