피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
8898 - HBS Schweisselemente Stifte Innengewinde Typ ID Stahl 4.8 blank
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/schweiss_innen_typ_id_4_8.prj},{NB=SFS 626696},{ARTNR=626696},{FN=FN8898},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=7612020},{MKT=HBS Sti IGew Ty ID St 4.8,12x20/M8x9},{LTEXT1=HBS Stifte mit Innengewinde Typ ID},{LTEXT2=mit Kugel Stahl 4.8 blank},{LTEXT3=ARC-Hubzündung mit Keramikring},{LTEXT4=12x20/M8x9},{D1=M8},{L=20},{D2=12.0},{L1=9},{PV=D},{NDM=8},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L1
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 626691
626691
FN8898
F4
HBS
7610015
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
10x15/M6x7
M6
15
10.0
7
D
SFS 626692
626692
FN8898
F4
HBS
7610020
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
10x20/M6x7
M6
20
10.0
7
D
SFS 626693
626693
FN8898
F4
HBS
7610030
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
10x30/m6x9
M6
30
10.0
9
D
SFS 626694
626694
FN8898
F4
HBS
7610040
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
10x40/M6x9
M6
40
10.0
9
D
SFS 626695
626695
FN8898
F4
HBS
7612015
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
12x15/M8x9
M8
15
12.0
9
D
SFS 626696
626696
FN8898
F4
HBS
7612020
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
12x20/M8x9
M8
20
12.0
9
D
SFS 626697
626697
FN8898
F4
HBS
7612030
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
12x30/M8x12
M8
30
12.0
12
D
SFS 626698
626698
FN8898
F4
HBS
7612040
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
12x40/M8x12
M8
40
12.0
12
D
SFS 626699
626699
FN8898
F4
HBS
7612050
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
12x50/M8x12
M8
50
12.0
12
D
SFS 626700
626700
FN8898
F4
HBS
7616020
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
16,2x20/M10x12
M10
20
16.2
12
D
SFS 626701
626701
FN8898
F4
HBS
7616030
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
16,2x30/M10x12
M10
30
16.2
12
D
SFS 626702
626702
FN8898
F4
HBS
7616040
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
16,2x40/M10x12
M10
40
16.2
12
D
SFS 626703
626703
FN8898
F4
HBS
7616050
HBS Sti IGew Ty ID St 4.8...
HBS Stifte mit Innengewin...
mit Kugel Stahl 4.8 blank
ARC-Hubzündung mit Kerami...
16,2x50/M10x12
M10
50
16.2
12
D
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성