5.2.1 DIN - STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.2 STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal -)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_tk_hq_tk_din11865_tk/din_steri_hq_tk.prj},{NB=STERI-TK DN040 DIN (1.4435) DIN 11865-TK 702711 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=120},{D=23.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-TK© DN010 DIN (1.44...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
70
7.5
706878
999279
STERI-TK© DN015 DIN (1.44...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
70
11.0
702703
999279
STERI-TK© DN020 DIN (1.44...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80
13.0
702705
999279
STERI-TK© DN025 DIN (1.44...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
100
16.0
702707
999279
STERI-TK© DN032 DIN (1.44...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
110
19.5
702709
999279
STERI-TK© DN040 DIN (1.44...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
120
23.0
702711
999279
STERI-TK© DN050 DIN (1.44...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
160
30.0
702713
999279
STERI-TK© DN065 DIN (1.44...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
210
40.0
702715
999279
STERI-TK© DN080 DIN (1.44...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
260
47.5
702717
999279
STERI-TK© DN100 DIN (1.44...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
310
58.0
702719
999279
STERI-TK© DN125 DIN (1.44...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
375
74.0
702721
999279
STERI-TK© DN150 DIN (1.44...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
450
90.0
702723
999279
STERI-TK© DN200 DIN (1.44...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
600
115.0
711314
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4.6.1 DIN - Elbows 90°/ 45° DIN 11852-BS-90/-45 / DIN 2605-1-3 short elbo...
KST
05.12.2023
9.2.1 DIN - Pipe hangers with threaded shank, polished
KST
05.12.2023
LKB-2 Manual DN32 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
5.2.2 ISO - STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equal-)
KST
05.12.2023
LKB-2 Manual DN40 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual obsolete - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN25 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
7.3.1.1 DIN - Check valve system KST - aseptic type -
KST
05.12.2023
LKB Manual 1-Inch - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
4.2.1 DIN - STERI-Bo© 60°/ HQ-Bo© 60° elbows for orbital welding, followin...
KST
05.12.2023
LKB Manual 1 1/2-Inch - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
6.1.1 DIN - Straight way sight glass system KST - aseptic type
KST
05.12.2023
1.1.1 DIN - STERI-Tube© / HQ-Tube© DIN 11866
KST
05.12.2023
5.2.3 ASME BPE - STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equa...
KST
05.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성