품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
4602113 - Inductive Sensor
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/4602113.prj},{NB=4602113},{BMENB=4602113},{DF=3.600},{LG=25.200},{LSA=12},{DSA=6.500},{LS=5.500},{LED=4},{KTP=3},{LF=0},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/19/df/4602113.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/19/df/4602113.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor},{DESCLONG=Inductive Sensor, Operating voltage 10…30 VDC, Rated switching distance 1 mm, Flush, Smooth barrel, Ø 4 mm, Stainless steel, 1.4427 SO, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, DC 3-wire, 10…30 VDC, NO contact, PNP output, M8 x 1 male connector},{EAN=4047101339550},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI1U-EH04-AP6X-V1331},{THR=Glattrohr},{DGL=4 mm},{ANS=Steckverbinder},{GEWS=M8 x 1},{DEEPLINK=Deeplink}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DF
Diameter of front cap
[mm]
THR
CAD parameter 6 (copy of SM construction)
ⁿ/ₐ
LG
Thread length
[mm]
DGL
Design
ⁿ/ₐ
ANS
CAD parameter 8
ⁿ/ₐ
LSA
Length of connector adapter
[mm]
DSA
Diameter of connector adapter
[mm]
LS
Length of connector
[mm]
GEWS
CAD parameter 10
ⁿ/ₐ
LED
Number of LED holes
ⁿ/ₐ
KTP
Number of pins
ⁿ/ₐ
LF
Length of front cap
[mm]
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
4602113
4602113
Inductive Sensor
Inductive Sensor, Operati...
4047101339550
Turck
BI1U-EH04-AP6X-V1331
3.600
Glattrohr
25.200
4 mm
Steckverbinder
12
6.500
5.500
M8 x 1
4
3
0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성