피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3606 - SFS Glaspunkthalter angefast rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
22 Glaspunkthalter und Vordachsysteme
Glaspunkthalter
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/glaspunkthalter_und_vordachsysteme/glaspunkthalter/fn_3606_asmtab.prj},{NB=SFS 390555(6)},{ARTNR=390555},{FN=FN3606},{TYP=F4},{MARKE=SFS FS-I GLASS},{MAT1=41AL-TRAPEZ-30},{MAT2=763817},{MKT=SFS ALT-30/8-S,1},{LTEXT1=SFS Glaspunkthalter ALT},{LTEXT2=rostfrei A2 angefast 30mm},{LTEXT3=kompl.mit Senkschr.M8x45},{LTEXT4=ALT-30/8-S},{D1=M8},{D2=30},{L=45},{D1X=8},{K=5},{KL=6},{S=10},{KLMIN=6},{KLMAX=20},{PPATH=parts/fn_3606/fn_3606_asmtpl.prj},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
MAT1
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MAT2
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
SFS 390557
390557
FN3606
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-TRAPEZ-16
763820
SFS ALT-16/5-S,1
SFS Glaspunkthalter ALT
rostfrei A2 angefast 16mm
kompl.mit Senkschr.M5x40
ALT-16/5-S
M5
16
40
3
10
SFS 390556
390556
FN3606
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-TRAPEZ-30/6
763818
SFS ALT-30/6-S,1
SFS Glaspunkthalter ALT
rostfrei A2 angefast 30mm
kompl.mit Senkschr.M6x40
ALT-30/6-S
M6
30
40
5
10
SFS 390555
390555
FN3606
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-TRAPEZ-30
763817
SFS ALT-30/8-S,1
SFS Glaspunkthalter ALT
rostfrei A2 angefast 30mm
kompl.mit Senkschr.M8x45
ALT-30/8-S
M8
30
45
5
10
SFS 390554
390554
FN3606
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-TRAPEZ-45
763816
SFS ALT-45/10-S,1
SFS Glaspunkthalter ALT
rostfrei A2 angefast 45mm
kompl.mit Senkschr.M10x50
ALT-45/10-S
M10
45
50
6
10
SFS 390548
390548
FN3606
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-TRAPEZ-60
530161
SFS ALT-60/10-S,1
SFS Glaspunkthalter ALT
rostfrei A2 angefast 60mm
kompl.mit Senkschr.M10x50
ALT-60/10-S
M10
60
50
8
10
SFS 390547
390547
FN3606
F4
SFS FS-I GLASS
41AL-TRAPEZ-80
530160
SFS ALT-80/12-S,1
SFS Glaspunkthalter ALT
rostfrei A2 angefast 80mm
kompl.mit Senkschr.M12x50
ALT-80/12-S
M12
80
50
8
10
SFS 390549
390549
FN3606
F4
SFS FS-I GLASS
ALT-45/10-S
530470
SFS ALT-45/10-S,1
SFS Glaspunkthalter ALT
rostfrei A2 angefast 45mm
kompl.mit Senkschr.M10x90
ALT-45/10-S
M10
45
90
6
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 7093-1 - Plain washers, large series, product grade A
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성