피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2787-2344 - Power supply, Pro 2, 3-phase, 24 VDC output voltage, 5 A output current, TopBoost + PowerBoost, communication capability
WAGO
PG 37 - Power Supply Modules PRO 2
Series 2787
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg37/serie2787/2787-2344_0999-0962.prj},{NB=2787-2344},{BESTNR=2787-2344},{BEZEICHNUNG=Stromversorgung, Pro 2, 3-phasig, DC 24 V / 5 A},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=130.00},{BREITE=40.00},{TIEFE=166.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=650.000},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-23-02-09},{ECLASS81=27-23-02-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2787-2344},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2787-2344},{FILENAME=2787-2344}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Item-No.
ⁿ/ₐ
BEZEICHNUNG
Description
ⁿ/ₐ
HOEHE
Height
[mm]
BREITE
Width
[mm]
TIEFE
Depth
[mm]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[g]
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ⁿ/ₐ
ECLASS81
eCl@ss 8.1
ⁿ/ₐ
2787-2344
2787-2344
Power supply, Pro 2, 3-ph...
130.00
40.00
166.00
light gray
650.000
27-23-02-09
27-23-02-09
2787-2344/000-030
2787-2344/000-030
Power supply, Pro 2, 3-ph...
130.00
40.00
166.00
light gray
650.000
27-23-02-09
27-23-02-09
2787-2344/000-070
2787-2344/000-070
Power supply, Pro 2, 3-ph...
130.00
40.00
166.00
light gray
650.000
27-23-02-09
27-23-02-09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성