품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1534613 - Inductive Sensor, For Material Recognition
Turck
Sensors
inductive20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/inductive20sensors/1534613.prj},{NB=1534613},{BMENB=1534613},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/33/43/1534613.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/33/43/1534613.png},{DESCSHORT=Inductive Sensor, For Material Recognition},{DESCLONG=Inductive Sensor, For Material Recognition, Operating voltage 15…30 VDC, Flush, Rectangular, height 20 mm, Active face on top, Plastic, PBT-GF30-V0, Analog, 1 x analog output for amplitude evaluation, 1 x analog output for phase evaluation, M12 x 1 male connector},{EAN=4047101200393},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=BI8-Q20-2LU-H1141/S950},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/1534613},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/1534613}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1534613
1534613
Inductive Sensor, For Mat...
Inductive Sensor, For Mat...
4047101200393
Turck
BI8-Q20-2LU-H1141/S950
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성