품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14079, 14074, 14076, 14075, 14078, 14077 - 2 Hole Inside Corner Brackets
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/14079.prj},{NB=14079},{MAT=Die-Cast Aluminum},{FIN=1},{A=39.00},{B=40.00},{C=9.00},{D=None},{T=3.00},{T1=6.000},{CH=1.00000000},{CH1=0.674812},{R=1.000},{A1=5.000},{A2=23.05025253},{A3=17.35400000},{C1=13.000},{C2=6.36396103},{C3=13.000},{C4=4.94974747},{T2=3.000},{B1=36.00000000},{B2=30.00000000},{B3=8.000},{D2=1.00000000},{D3=6.00000000},{D4=2.00000000},{E1=1.000},{E2=4.700},{E3=6.000},{TX=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
14079
14079
Die-Cast Aluminum
39.00
40.00
9.00
3.00
.083
8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성